Baldor Electric Company
Baldor
  Product Quick Search
Baldor
Our job is making yours easier. Worldwide.
Locate DistributorContact UsSite Map
blank.gif

Download:


Catalogue complet Maska


Téléchargez les dessins CAO

Programme
«Drive Selection»


Produit de transmission de pouvoir Maska

MASKA
Maska's Complete Product Line


Bushings & Hubs    Bagues et Moyeux
Produits disponibles : Bagues QD interchangeables, Bagues de type "split taper", Bagues encastrées «Taper-Lock», Bagues QD courtes, Moyeux QD, Bagues et moyeux XT.

Sheaves    Poulies
Regroupées par familles soit applications légères, ajustables, classiques et étroites. Applications légères: alésage fixe, types à moyeux QD, Alésage fixe de puissance fractionnaire et Bagues réductrices. Ajustables : application légère (HVAC) MVL, Série 8000, Série VP, application lourde MVS. Classique A/B, C, D. Étroites 3V, 5V, 8V. De type "split taper" VV et TB.

Couplings    Accouplements élastomères
Produits disponibles : Maska Starflex, Maska 4Flex et Maskaflex.

Synchronous Drives    Entraînements synchrones
Produits disponibles : Synchrones standard et synchrones HTD.

Belts    Courroies
Produits disponibles : Courroies en V et synchrones